Artikelnummer: 0242588
Varianter
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male composite, detectable, FCM
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller FDA-kraven 21 CFR 177.2600 och EU:s 1935/2004.
- Hållbart högkvalitativt silikonmaterial.
- En låg procent metalltillsats (Fe) blandas ner i gummimaterialet för att göra det detekterbart.
- Lämplig för fryst och rå mat.
- Utmärkt grepp på matvaror med oregelbundna ytor i olika höjd, även vid höga hastigheter och accelerationer.
- Finns med utvändig gänga, av livsmedelskvalitet, detekterbara plastfästen eller syrafasta, rostfria fästen.
- Enkel att rengöra med hygienisk design. Inga damm-/smutsfickor.
- Låg vakuumnivå som krävs för att komprimera bälgarna. Reducerar risken för skador på den hanterade livsmedelsprodukten.