Artikelnummer: 9909116
Varianter
Suction cup BX25P Polyurethane 30/60 with filter, G1/8" male, with dual flow control valve
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0108240
- 0109006
- 0109312
- 0109397
- 0109398
- 0109400
- 0109401
- 0109402
- 0109403
- 0109404
- 0109405
- 0114131
- 0114149
- 0125683
- 0125684
- 9909111
- 9908800
- 9909202
- 9907924
- 9909116
- 9909117
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.