Artikelnummer: 9909189
Varianter
Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, G1/4" male, with dual flow control valve
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Funktioner
- Lämplig vid nivåanpassning och för ojämna och porösa ytor, t ex kartong.
- I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsytan olika hårdhet, som gör den både stark och stabil samtidigt som den är mjuk och följsam.
- DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. Materialet är avtrycksfritt.