Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 9909646
Varianter

Sugkopp BL30-4 Silikon FCM, 1/4" NPT utv.

Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Lång och flexibel bälg
  • Bred och tunn läpp
  • Fäste för höga flöden
  • Arbetsyta = läppens diameter
  • Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)
0 produkt(er) har lagts till
Jämför