Artikelnummer: 9909647
Varianter
Sugkopp BL40-4 Silikon FCM, G3/8" utv.
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Lämplig för...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200337
- 9909647
- 9909648
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Lång och flexibel bälg
- Bred och tunn läpp
- Fäste för höga flöden
- Arbetsyta = läppens diameter
- Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)