Artikelnummer: 9909716
Varianter
Sugkopp BL20-2 Silikon FCM, G1/8" utv./M5 inv., med filternät
Materialet är godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004. Sugkopparna är transparenta och utan färgpigment. Ej lämplig f...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200412
- 9909637
- 9909671
- 9909716
Funktioner
- Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Lämplig vid nivåanpassning.
- Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera tunna detaljer.
- Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med ytan.