Artikelnummer: 0100261
Varianter
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40
Ett flertal fästen för sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0100261
- 3251011
Funktioner
- Passar till sugkoppar:B30-2, BL30-2, B40, BX35P, BL40-2, F40-2, U40-2, FC35P
Generell
Material
Al , Nitril (NBR) , PPS
Temperatur
-20 - 90 °C
Vikt, min.
20 g
Fäste
Storlek på fäste
5×1/8"
Stil på fäste
Invändig
Typ av fäste
NPSF-gänga
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF