Artikelnummer: 0201967
Fitting G1/4" male
Ett flertal fästen för sugkoppar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Passar till sugkoppar:F26, F33
Generell
Material
Al , Nitril (NBR)
Temperatur
-20 - 90 °C
Vikt, min.
11.4 g
Fäste
Storlek på fäste
1/4"
Stil på fäste
Utvändig
Typ av fäste
G-gänga
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF