Artikelnummer: 0114291
Varianter
Fjäderfäste G1/2" med styvare fjäder
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustninge...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0114291
- 0127961
- 3350068
- 3350069
- 3350071
Funktioner
- Kompenserar nivåskillnader, framförallt då flera sugkoppar sitter i en stel ram.
- När en sugkopp används i en hanteringsrobot eller liknande är det en fördel med fjädrande infästning, eftersom det innebär mindre krav på exakt positionering i höjdled.
- Fjädringen ger även en viss dämpning.
- Fjäderfäste G1/2" med styvare fjäder är identisk med standardfjäderfäste G1/2" förutom att materialet i fjädern är tjockare.