![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/321_56662.jpg?ref=C9B23B2477)
Artikelnummer: 0124214
Varianter
Fjäderfäste LC30 m. låspinne 19, vänster
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustninge...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0124213
- 0124214
- 0124215
Funktioner
- Enkel installation med möjlighet till finjustering av sugkoppens läge.
- Konisk fjäder ger mycket låg totalhöjd i förhållande till slaglängden. Det kan t.ex. hjälpa till att öka cykelhastigheten i pressplåtsapplikationer.
- Vridsäkrad för användning med, till exempel, ovala sugkoppar. Kan med enkelt handgrepp göras vridbart.
- Interface för montering på standardgripdonssystem (end-of-arm-tooling, EOAT-system).
- Utvecklat för användning med decentraliserade vakuumpumpar/enheter som t.ex. VGS™3010 och VGS™3040 eller en centraliserad vakuumpump.
- Tyst och säker nivåkompensering med last- och genomslagsdämpare.