Artikelnummer: 0129516
Varianter
Vaktivator V18/20
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustninge...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0129516
- 0129517
Funktioner
- Aktiveras enbart med vakuum.
- Automatisk förlängning och indragning.
- Självjusterande slaglängd, återvänder tillbaka så snart som den tätar mot objektet.
- Sugkopp beställs separat.
- Enkel lösning för hög plockhastighet.
- Enkel installation.
- Konstruerad för miljontals cykler under normala industriförhållanden.