Artikelnummer: 0121139
Varianter
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Funktioner
- Solid förlängning för montering av sugkopp.
- Lämplig i trånga utrymmen eller vid hantering av objekt med stora nivåskillnader.
- Ett flertal längder finns tillgängliga.
- Kan användas med nivåjusterare.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Generell
Material
Al , Nitril (NBR)
Radiell nedböjning vid 400 N
<1 mm
Temperatur
-30 - 70 °C
Vikt, min.
66.1 g
Dimension
Längd (A)
50 mm
Pneumatiska egenskaper
Livslängd (At max. load.)
10000000 cykler
Mekaniska egenskaper
Max horisontell belastning
400 N
Max vertikal belastning
700 N
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF