Artikelnummer: 0127103
Varianter
Fjäderfäste LC12-F0510, M5 inv., slaglängd 10
Kompenserar nivåskillnader, i till exempel lyftanordningar med flera sugkoppar. Det innebär då mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustninge...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0127103
- 0127104
- 0127105
- 0127106
Funktioner
- Kompenserar nivåskillnader i t. ex. lyftanordningar med flera sugkoppar.
- Mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustning.
- Ger en viss grad av vibrationsdämpning.
- Mjuk placering av sugkoppen på känsliga eller tunna ytor.
- Vridsäkrad design, lämplig för användning med ovala sugkoppar.
- Brett sortiment av gänganslutningar och slaglängder.