Artikelnummer: 0200461
Varianter
Nivåjusterare HA12
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit tog...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0200461
- 0200462
- 0200463
- 0121122
Funktioner
- Underlättar placeringen (y-riktningen) av en sugkopp.
- Ger en justerbar höjdförlängning mellan monteringsfäste (MB) och sugkoppen.
- Kan även användas med sugkopp/sugkoppsförlängning för att ytterligare förlänga koppens läge.
- Nyckelgrepp för att undvika rotation vid anslutning av vakuumportar.