Artikelnummer: 0202396
Varianter
piSAVE® sense Multiple port fitting 02/60 (yellow)
Våra sugkoppsventiler är en grupp produkter som löser problemet med att vissa sugkoppar ibland ej träffar lyftobjektet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Funktioner
- Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
- Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
- Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
- Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
- Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
- Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.
Fordon
- Avplockning
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
Generell
Material
Al , HNBR , Nitril (NBR) , Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Pumpflöde/kopp minimum
0,02 (@ 45 -kPa) Nl/s
Pumpflöde/kopp för att stänga ventil
0,21 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperatur
-20 - 80 °C
Ventilfärg
Gul
Vikt, min.
20.7 g
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
PDF
PDF
Certifikat
PDF
PDF
Vitpapper
PDF