Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0202424
Varianter

piSAVE® sense 03/60 (grön), 10-pack, inkl. monteringsverktyg

Våra sugkoppsventiler är en grupp produkter som löser problemet med att vissa sugkoppar ibland ej träffar lyftobjektet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Funktioner

  • Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
  • Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
  • Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
  • Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
  • Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
  • Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.

Fordon

  • Avplockning

Förpackning

  • Lådor och behållare
  • Matning och sortering av kort/lock
  • Robotbaserad plockning/placering och förpackning

Generell

Material
HNBR , Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Pumpflöde/kopp minimum
0.06 Nl/s
Pumpflöde/kopp för att stänga ventil
0.37 Nl/s
Temperatur
-20 - 80 °C
Ventilfärg
Grön
Vikt, min.
0.3 g

Rubrik

Namn
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Färg
WhiteTransparent
Temperatur
−20 - 80 °C
Hårdhetsgrad
81 °Shore A

Rubrik

Namn
HNBR 50° Shore A
Färg
Blue
Temperatur
−30 - 140 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A

Materialbeständighet

Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning

Materialbeständighet

Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning

CAD

CAD

Datablad

PDF

Handböcker

PDF
PDF
PDF
PDF

Certifikat

PDF
PDF
PDF

Vitpapper

PDF

Kataloger

PDF

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför