Artikelnummer: 0202425
Varianter
piSAVE® sense 04/60 (blå), 10-pack, inkl. monteringsverktyg
Våra sugkoppsventiler är en grupp produkter som löser problemet med att vissa sugkoppar ibland ej träffar lyftobjektet.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Funktioner
- Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
- Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
- Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
- Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
- Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
- Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.
Fordon
- Avplockning
Förpackning
- Lådor och behållare
- Matning och sortering av kort/lock
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
Generell
Material
HNBR , Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Pumpflöde/kopp minimum
0.15 Nl/s
Pumpflöde/kopp för att stänga ventil
0.55 Nl/s
Temperatur
-20 - 80 °C
Ventilfärg
Blå
Vikt, min.
0.3 g
Rubrik
Namn
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Färg
WhiteTransparent
Temperatur
−20 - 80 °C
Hårdhetsgrad
81 °Shore A
Rubrik
Namn
HNBR 50° Shore A
Färg
Blue
Temperatur
−30 - 140 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
PDF
PDF
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Vitpapper
PDF
Kataloger
PDF