Artikelnummer: 0101071
Elstyrd 2/2 ventil DIP55 NC 2406 SD
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Till- och frånkopplingsventil
- 1/8" NPSF portar
- 0.6 W solenoid
- Elanslutningar: DIN (c)
- Passar till Piab vakuumpumpar upp till Classic.
- Manuell styrning