Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0117924

CU (Styrenhet) P3010, P5010 & P6010

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Funktioner

  • För vakuumpumparna P3010, P5010 och P6010.
  • Styrenhet med elektriska ventiler för till/från av vakuum och friblås.
  • Mekanisk ventil för justering av friblåsflöde.
  • Speciell M12 4-pin kabelenhet med LED för ventilsignalens status.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför