Artikelnummer: 0118100
Varianter
piSAVE® onoff med liten hysteres
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118100
- 0118200
Funktioner
- Oberoende pneumatisk luftsparanordning för vakuumpumpar.
- Justerbar, vakuumstyrd 2/2 NO ventil.
- Finns med stor hysteres för hantering av föremål och med liten hysteres för processapplikationer.
- Vacustat rekommenderas för vakuumpumpar i icke läckande system.
- Vakuumpumpen måste utrustas med en backventil.