Artikelnummer: AVM™2
AVM™2 (Automatic Vacuum Management)
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- För vakuumpumparna P3010, P5010 och P6010.
- AVM™2 enhet med inbyggda styr- och övervakningsfunktioner.
- Integrerad energisparfunktion (ES) som minimerar luftförbrukningen i slutna system.
- Ventiler för till/från och friblås med elektrisk strömsäkerhetsfunktion.
- Två digitala utgångar, 16 förinställda kombinationer för vakuumnivåer.
- Digital vakuumnivådisplay.
- Mekanisk ventil för justering av friblåsflödet.