Artikelnummer: 0110358
Varianter
Vakuumvakt PNP M5
I vårt sortiment finns induktiva (universella), elektromekaniska och pneumatiska vakuumvakter som antingen är fasta eller justerbara.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0110358
- 0110359
Funktioner
- Omvandlar en justerad vakuumnivå till en digital utgång för tryck eller vakuum.
- NC i vakuumläge 0–100 -kPa. NO i tryckläge 0–300 kPa.
- Mycket låg vikt och kompakt format med M5 90° vinklad, svivlande anslutning.
- Integrerad kabel med öppna ändar medföljer.