Artikelnummer: 0106968
Varianter
COAX® cartridge MICRO Bi03-2, inbyggnadshållare
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0106966
- 0106968
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MICRO - förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor.
- Vakuumnivå till 83 -kPa vid extremt lågt drivtryck.
- Hög tillförlitlighet vid fluktuerande eller låg tryckluftsnivå.
- Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.
- Lämplig för hantering av icke läckande föremål.