Artikelnummer: 0107124
Varianter
COAX® cartridge MIDI Si32-2
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0107124
- 0107126
- 0107709
- 0107711
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MIDI - med små installationsdimensioner för begränsade utrymmen.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Lämplig för evakuering av stora volymer vid hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer.
- Effektiv som generator av blåsluft. Rekommenderas för lågt övertryck (0 - 0,05 MPa).