Artikelnummer: 0107129
Varianter
COAX® cartridge MIDI Pi48-3, inbyggnadshållare
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Funktioner
- Trestegs COAX® cartridge - MIDI - med högt initialflöde.
- Vakuumnivå till 90 -kPa vid lågt dritryck.
- Hög tillförlitlighet vid fluktuerande eller lågt drivtryck.
- Lämplig för evakuering av stora volymer vid hantering i icke läckande system.
- Effektiv som generator av blåsluft. Rekommenderas för övertryck mellan 0,05 och 0,14 MPa.