Artikelnummer: 0107715
Varianter
COAX® cartridge MIDI Si32-3, inbyggnadshållare, extra backventil
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0107053
- 0107128
- 0107713
- 0107715
- 0114989
- 0122176
Funktioner
- Trestegs COAX® cartridge - MIDI - med extra högt begynnande flöde.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Lämplig för evakuering av stora volymer vid hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer.
- Effektiv som generator av blåsluft. Rekommenderas för lågt övertryck (0 - 0,05 MPa).