Artikelnummer: 0113214
Varianter
COAX® cartridge MINI Si08-3
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0113214
- 0113572
- 0113575
- 0113577
Funktioner
- Trestegs COAX® cartridge - MINI - med extra högt begynnande vakuumflöde.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Utmärkt vid hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer. Rekommenderas för applikationer med hög hastighet.