Artikelnummer: 0113579
Varianter
COAX® cartridge MINI Si08-3, inbyggnadshållare med ljuddämpare, vakuumfilter
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0113579
- 0113581
Funktioner
- Trestegs COAX® cartridge - MINI - med extra högt begynnande vakuumflöde.
- Inkluderar en genomströmningsljuddämpare och ett inbyggt vakuumfilter för påfrestande miljöer.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Utmärkt vid hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer. Rekommenderas för applikationer med hög hastighet.