Artikelnummer: 0113591
Varianter
COAX® cartridge MICRO Si02-2
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0113591
- 0113593
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MICRO - förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor.
- Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen.
- Utmärkt vid hantering av porösa material eller när ytläckage förekommer.
- Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.