Artikelnummer: 0118747
Varianter
COAX® cartridge MIDI Xi40-2
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0118747
- 0118748
- 0118757
- 0118758
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge – MIDI – med små installationsdimensioner för begränsade utrymmen
- Djup slutgiltig vakuumnivå , 95 -kPa
- Högt vakuumflöde på djupa vakuumnivåer, 75 till 95 -kPa
- Kort reaktionstid när djupt vakuum behövs
- Den universella karakteristiken gör detta COAX® cartridge lämpligt att använda i många slags vakuumapplikationer