Artikelnummer: 0123098
Varianter
COAX® cartridge MICRO Ti05-2
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0123098
- 0125794
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MICRO - förmodligen världens minsta flerstegsvakuumejektor.
- Högre flöde och evakueringskapacitet jämfört med andra MICRO cartridge.
- Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.
- Smutståligt cartridge-utförande.
- Lämplig för hantering av läckande föremål vid 0.6 MPa drivtryck och täta föremål vid 0.4 MPa drivtryck.