Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0125794
Varianter

COAX® cartridge MICRO Ti05-2, inbyggnadshållare

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0123098
  • 0125794

Funktioner

  • Tvåstegs COAX® cartridge - MICRO - förmodligen världens minsta flerstegsvakuumejektor.
  • Högre flöde och evakueringskapacitet jämfört med andra MICRO cartridge.
  • Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.
  • Smutståligt cartridge-utförande.
  • Lämplig för hantering av läckande föremål vid 0.6 MPa drivtryck och täta föremål vid 0.4 MPa drivtryck.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför