Artikelnummer: piCHIP
piCHIP
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- piCHIP-enheten har låg vikt och är en liten vakuumpump optimerad för integration. Den är tillräckligt flexibel för att snabbt kunna monteras på en mängd olika material. Tack vare sin näst intill ljudlösa drift passar piCHIP perfekt för renrumsverksamheter. Medicinska och elektroniska industrier är bäst lämpade för att använda piCHIP i sina vakuumapplikationer. Eftersom COAX® cartridge är upp till två gånger så snabba som andra cartridge och ger tre gånger mer flöde än en konventionell ejektor med samma luftförbrukning, kan piCHIP ge hög prestanda också vid låga eller fluktuerande drivtryck (0,1-0,6 MPa).