Artikelnummer: 0109276
Varianter
Vakuumbackventil VT-1H med COAX®
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vaku...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0109276
- 0111147
- 0110435
- 0121007
- 0119573
- 0121018
- 0109278
- 0120991
- 0120990
- 0121010
- 0121015
- 0121021
- 0121026
- 0121038
- 0121056
- 0121025
- 0121039
- 0121057
- 0121032
- 0121044
- 0121062
- 0121031
- 0121045
- 0121063
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge MINI Pi12-2 är integrerad.
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer för säker hantering.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.