Artikelnummer: 0120994
Varianter
Vakuumbackventil VT-1H Vacustat med COAX®, G gänga, kulled, låspinne 16, vänsteranslutning
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vaku...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0120994
- 0120995
- 0119676
- 0121008
- 0121013
- 0121019
- 0120996
- 0120998
- 0120997
- 0121011
- 0121016
- 0121022
- 0127836
- 0127837
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge MINI Pi12-2 är integrerad.
- Vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i täta applikationer för säker hantering.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Integrerad energisparfunktion, Vacustat, som resulterar i att nästan ingen luftförbrukning förekommer i täta applikationer.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.