Artikelnummer: 0231207
Varianter
VGS4005, SX12 Ø 6 mm
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen”...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0231207
- 0231209
- 0231208
- 0231210
Funktioner
- Lätt vakuumejektor i plasthus
- VGS4005 med SX12 eller SX42-COAX® cartridge utan klaffventiler, väljs för mycket krävande miljöer, som kombinerar höga damm- och fuktighetsnivåer
- Optimal i tillämpningar där mindre vakuumdjup behövs, t.ex. hantering av porösa/läckande objekt, alt. påsar osv
- Minskad ljudnivå med inbyggd ljuddämpare
- VGS4005 är kompatibel med alla sugkoppar med utv.G3/8”-fästen från Piabs sortiment.