Artikelnummer: VGS™3040_with_piSAVE_onoff
VGS™3040 med piSAVE® onoff
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen”...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Integrerat COAX® cartridge.
- Integrerad energisparanordning, piSAVE® onoff, resulterar i mycket låg luftförbrukning i täta applikationer.
- Inbyggd friblåsventil för att snabbt släppa det föremål som hanteras.
- Finns med låspinne 16, 19 eller med kulledsmontering, industristandard.
- Finns med fjäderfäste för att kompensera för nivåskillnader.
Fordon
- Avplockning
- Laddning och urplockning av plåtar
- Överföring mellan pressar
Generell
Material
Al , CuZn , Nitril (NBR) , PA , PE , POM , SS , Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Ljudnivå
65 - 74 dBA
Temperatur
0 - 60 °C
Vikt
279 - 340 g
Prestanda
Drivtryck
0.17 - 0.7 MPa
Signalfunktion
Hysteres
5,5±2.5 kPa
Signalområde
adjustable - 65 -kPa
Pneumatiska egenskaper
Ventilfunktion (2/2)
NO
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,5 | 0.46 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,6 | 0.44 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,314 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Kataloger
PDF