Artikelnummer: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen”...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi.
- Sugkopparna är speciellt konstruerade för hantering av större delar såsom plåt till bilkarosser.
- Den mjuka och flexibla läppen är lämplig för ojämna föremål, och versionen med två olika hårdhetsgrader, PU30/60, rekommenderas även för grova eller skrovliga ytor för att förhindra mikroläckage som kan uppstå på arbetsstycken av plast eller sammansatta material.
- Finns med ett två- eller trestegs COAX® cartridge MIDI. Välj ett Si cartridge för extra vakuumflöde, ett Pi cartridge för hög prestanda med extremt lågt drivtryck eller ett Xi cartridge när högt flöde och djupt vakuum krävs.
- Trestegs-cartridge ger extra högt initialt vakuumflöde, vilket är lämpligt i applikationer med hög hastighet.
- Enkel installation och flexibel positionering med ett flertal monteringsalternativ.