Artikelnummer: VGS™5010_BL50-3P
VGS™5010 BL50-3P
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen”...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi.
- Lämplig för applikationer med högt flöde såsom vid hantering av plastpåsar.
- Konstruktionen ger tillräcklig kraft och stabilitet vid hantering av plastpåsar, samtidigt som den ger den mjukhet och flexibilitet som krävs för att täta mot ojämna ytor.
- Den här sugkoppen är tillverkad av DURAFLEX® material och bälgen och den tätande läppen har olika hårdhetsgrad.
- Sugkoppen har ett speciellt fäste som möjliggör högt flöde.
- Finns med ett två- eller trestegs COAX® cartridge MIDI. Välj ett Si cartridge för extra vakuumflöde, ett Pi cartridge för hög prestanda med extremt lågt drivtryck eller ett Xi cartridge när högt flöde och djupt vakuum krävs.
- Trestegs-cartridge ger extra högt initialt vakuumflöde, vilket är lämpligt i applikationer med hög hastighet.
- Enkel installation och flexibel positionering med ett flertal monteringsalternativ.