Artikelnummer: VGS™5010_BX75P
VGS™5010 BX75P
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen”...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Patenterad COAX® teknologi.
- Lämplig för nivåjustering och för ojämna och porösa material såsom wellpapp, etc.
- Den tvåfärgade versionen har bälg och tätande läpp av olika hårdhetsgrad, vilket gör sugkoppen stark och, samtidigt, mjuk och flexibel med god tätningsförmåga.
- En filterskiva unuti sugkoppen ser till att inget damm tränger in i systemet.
- Finns med ett två- eller trestegs COAX® cartridge MIDI. Välj ett Si cartridge för extra vakuumflöde, ett Pi cartridge för hög prestanda med extremt lågt drivtryck eller ett Xi cartridge när högt flöde och djupt vakuum krävs.
- Trestegs-cartridge ger extra högt initialt vakuumflöde, vilket är lämpligt i applikationer med hög hastighet.
- Enkel installation och flexibel positionering med ett flertal monteringsalternativ.
Logistik, distribution och ordereffektuering
- Plockning/slumpmässig plockning
Förpackning
- Säckar, påsar och buntar
- Lådor och behållare
- Resning och stängning av kartonger och lådor
- Robotbaserad plockning/placering och förpackning
- Matning av mellanlägg
Generell
Material
Al , Nitril (NBR) , PA , PP , Polyuretan (PU) , SS
Ljudnivå
73 - 83 dBA
Temperatur
10 - 50 °C
Vikt
333 - 508 g
Prestanda
Drivtryck max.
0.7 MPa
Prestanda - lyftkraft
BX75P PU60
20 -kPa
70 N
50 N
60 -kPa
120 N
114 N
90 -kPa
166 N
150 N
Prestanda - lyftkraft
BX75P PU30 PU60
20 -kPa
62 N
39 N
60 -kPa
110 N
83 N
90 -kPa
141 N
116 N
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Kataloger
PDF