Artikelnummer: piPUMP 10x
piPUMP 10x
Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler,...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Slim package (10 mm width) and lightweight thanks to high-performance plastic parts.
- High operational reliability, in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption and dimensions.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Vacuum non-return valve (option).
- Blow-off check valve included.
- Cleanable and replaceable filter element.