Artikelnummer: 0100194
Varianter
Vakuumpump CLASSIC H40, anslutningsplatta komposit PPS (D), packningar i Viton®
Dessa pumpar är Piabs traditionella vakuumpumpar utvecklade för att användas inom den kemiska industrin eller i kemiskt aggressiva miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0100194
- 0102407
Funktioner
- Högre vakuumnivåer till 99.8 -kPa
- För användning vid praktiskt taget nolläckage och vid hantering av icke porösa material
- Finns med anslutningsplatta av kompositmaterial PPS (D)