Artikelnummer: 0100212
Varianter
Vakuumpump CLASSIC H120, anslutningsplatta komposit PPS (D), packningar i Viton®
Dessa pumpar är Piabs traditionella vakuumpumpar utvecklade för att användas inom den kemiska industrin eller i kemiskt aggressiva miljöer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0100212
- 0102131
- 0102409
Funktioner
- Högre vakuumnivåer till 100.8 -kPa
- För användning vid praktiskt taget nolläckage och vid hantering av icke porösa material
- Finns med anslutningsplatta av aluminium (AD) och kompositmaterial PPS (D)