Artikelnummer: 3108001
Varianter
Ejektor 300 Aluminium
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuu...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 3108001
- 3108002
Funktioner
- Kompakt ejektor (spaltejektor), som används då stort flöde men lågt vakuum önskas.
- Luftförbrukning och kapacitet kan regleras.
- Mindre mängder av material och föroreningar kan transporteras.
- Finns i rostfritt stål eller aluminium.
- Kompletterad med dysa får ejektorn förändrad karakteristik, högre vakuum och mindre flöde.
- Levereras med slangnippel 3/8" till tryckluftsanslutningen.