Vakuumpump MINI X40L, ansl. K, packningar i NBR - 1
Artikelnummer: 0100423
2 Varianter

Vakuumpump MINI X40L, ansl. K, packningar i NBR

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MINI X40L, ansl. K, packningar i NBR
    0100423
  • Vakuumpump MINI X40L, ansl. K, packningar i NBR, backventil
    0100425

Funktioner

  • Extra vakuumnivå till 93 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt
  • För användning vid hantering av tätande eller icke porösa material