Artikelnummer: 0102651
Varianter
L14
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0102651
- 0102743
- 0102831
- 0102832
- 0102843
- 0103055
Funktioner
- Stora vakuumflöden
- Kompakt och låg vikt
- Lämplig för hantering av porösa material när läckage förekommer
- Finns med anslutningsplatta i aluminium (B1) och komposit PA (B, C)