Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

M10L - 1
Artikelnummer: 0102700
Varianter

M10L

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR
    0102871
  • Vakuumpump MINI M10L, ansl. A, packningar i NBR, backventil
    0102872

Funktioner

  • Medelhöga vakuumnivåer till 84 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt 
  • Drivs med endast 0.38 MPa
  • Använd o-ring 19.1x1.6mm för monternig av pump

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför