Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR - 1
Artikelnummer: 0102767
Varianter

Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR
    0102767
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. C, packningar i NBR, backventil
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B1, packningar i NBR
    0102839
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B1, packningar i NBR, backventil
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B, packningar i NBR
    0103079
  • Vakuumpump MINI M20L, ansl. B, packningar i NBR, backventil
    0103080

Funktioner

  • Medelhöga vakuumnivåer till 84 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt 
  • Drivs med endast 0.38 MPa
  • Finns med anslutningsplatta i aluminium (B1) och komposit PA (B, C)

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför