Artikelnummer: 0103217
Varianter
X5L
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0103217
- 3222121
- 3222127
- 3222127A
- 3222129
Funktioner
- Extra vakuumnivå till 93 -kPa
- Kompakt och låg i vikt
- För användning vid hantering av tätande eller icke porösa material
Generell
Material
Al , Etenpropen (EPDM) , Nitril (NBR) , PA , POM , SS
Ljudnivå
62 - 66 dBA
Temperatur
-20 - 80 °C
Vikt, min.
62 g
Prestanda
Drivtryck max.
0.7 MPa
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 0.39 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.086 | 0.071 | 0.057 | 0.03 | 0.006 | 93 |
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Kataloger
PDF