Artikelnummer: 0223777
Varianter
Vacuplus MINI
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
Generell
Material
Al , Nitril (NBR) , POM , SS
Ljudnivå
74 - 81 dBA
Temperatur
-10 - 50 °C
Vikt, max.
72 g
Prestanda
Drivtryck max.
0.7 MPa
Matartryck | Luftförbrukning | Vakuumflöde (Nl/s) vid olika vakuumnivåer (-kPa) | Max vakuumnivå | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 73 |
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF
Kataloger
PDF